1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLA31BD471SN4#

BLA31BD471SN4#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLA31BD471SN4B BLA31BD471SN4D BLA31BD471SN4J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.8mm
T寸法公差 ±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.018g
回路数 4
定格電流(at 85℃) 100mA
定格電流(at 125℃) 100mA
直流抵抗(max.) 0.4Ω
インピーダンス(at 100MHz) 470Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 3216

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められている。BLA31A/Bシリーズは、3216サイズ
の中に4回路のフェライトビーズインダクタを内蔵して
おり、小型デジタル機器のノイズ対策に最適なEMI
フィルタです 。

★特徴
1. 3.2×1.6mmの小型のチップに0.8mmピッチで4回路を
  内蔵しており、高密度実装が可能です。
2. 一般のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でイン
  ピーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応
  が可能です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極
  めて小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、は
  んだ付き性に優れています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード