1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLF03VK600SNL#

BLF03VK600SNL#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLF03VK600SNLB BLF03VK600SNLD

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 0.6mm
L寸法公差 ±0.03mm
W寸法 0.3mm
W寸法公差 ±0.03mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.03mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.22mg
回路数 1
定格電流(at 85℃) 1.2A
定格電流(at 125℃) 780mA
直流抵抗(max.) 0.065Ω
インピーダンス(at ターゲット周波数) 60Ω±40% (at 5GHz)
サイズコード(mm表記) 0603

Murata Icon X 特長

1. BLFは、フェライトビーズをチップ形状にしたものです。
  小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導
  経路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させる
  ことができ、信号成分にはほとんど影響がありません。
  また、安定なグランドの取れない回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐
  熱性に優れています。
3. BLF03VKシリーズは、5GHzの高周波でインピーダンス
  が高い仕様となっており、~5GHzのイミュミティ対策など
  に使用できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード