1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLL18AG151A2E1H01#

BLL18AG151A2E1H01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2025/03/31
<包装コード有り品番一覧>
BLL18AG151A2E1H01B

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
L寸法 4.5mm
L寸法公差 以下
W寸法 3.0mm
W寸法公差 以下
T寸法 4.0mm
T寸法公差 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 150℃
質量(typ.) 0.13g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 200mA
定格電流(at 125℃) 200mA
定格電流(at 150℃) 200mA
直流抵抗(max.) 0.55Ω
インピーダンス(at 100MHz) 150Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±40%

Murata Icon X 特長

■特長
1. 小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導
   経路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させる
   ことができ、信号成分にはほとんど影響がありません。
   また、安定なグランドの取れない回路にも使用できます。
2. BLL18Aシリーズは、比較的低い周波数から抵抗成分を
   発生するため、30M~数100MHzの広帯域でのノイズ対
   策に適しています。
3. 鉛フリー、ハロゲンフリーに対応します。
4. フローはんだ、溶接実装に対応します。
  ( リフローはんだには対応していません。)
5. 溶接条件により銅線が必要な場合、ご要求に基づき銅線
  も対応します。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

このページをPDFダウンロード