1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタ

BLM31KN471SN1#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM31KN471SN1B BLM31KN471SN1K BLM31KN471SN1L

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.6mm
T寸法公差 ±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.041g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 4A
定格電流(at 125℃) 2.7A
直流抵抗(max.) 0.02Ω
インピーダンス(at 100MHz) 470Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 3216

Murata Icon X 特長

1. チップフェライトビーズは、フェライトビーズをチップ
  形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し
  ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノ
  イズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほとん
  ど影響がありません。また、安定なグランドの取れない
  回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐
  熱性に優れています。
3. 大電流用のBLM31KNシリーズは、低直流抵抗のため、
  小型ながら大電流に対応できます。最大6AまでのDC電源
  ラインのノイズ対策が可能です。
   従来のBLM31PG/41PGシリーズから高性能化を図り、
   同一インピーダンスでより大電流に対応しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
K 330mmエンボステーピング 8000
L 180mmエンボステーピング 2500