1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLT5BPT680LN1#

BLT5BPT680LN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLT5BPT680LN1B BLT5BPT680LN1L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 5.0mm
T寸法公差 以下
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
質量(typ.) 0.48g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 11A
定格電流(at 125℃) 7A
定格電流(at 150℃) 4.5A
直流抵抗(max.) 10mΩ
インピーダンス(at 100MHz) 68Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 5050

Murata Icon X 特長

■特長
1. -55℃~150℃の使用環境下で使用可能です。
2. 最大11Aまで対応しており、電源ラインに使用可能です。
3. 面実装タイプです。
4. 直流重畳特性が良く大電流でもインピーダンスが低下しません。

■用途
一般電源ライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 50
L 180mmエンボステーピング 300

このページをPDFダウンロード