1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタブロックタイプBNX023-01#

BNX023-01#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BNX023-01B BNX023-01K BNX023-01L

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 12.1mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 9.1mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 3.1mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 20A
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.8g
定格電圧 100Vdc
耐電圧 250Vdc
絶縁抵抗(min.) 500MΩ
挿入損失 1MHz~1GHz:35dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

大電流、広帯域に対応した表面実装タイプの高性能EMIフィ
ルタです。DC電源ラインのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 大電流対応(10A-15A)
2. 広帯域設計
  15kHz~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX029)
3. 実装面積/体積を大幅に低減
4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの
  の除去にも対応

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ(PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器、計測機器、電源など

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400