製品の品番または品番の一部を入力してください
「 # 」には包装コードが入ります。
大電流、広帯域に対応した表面実装タイプの高性能EMIフィルタです。DC電源ラインのノイズ対策に最適です。■特長1. 大電流対応(10A-15A)2. 広帯域設計 15kHz~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX029)3. 実装面積/体積を大幅に低減4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの の除去にも対応■用途ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器などDC電源ラインにおけるノイズ対策1. ディスプレイ(PDP/LCD-TV)2. デジタルAV関連機器3. アミューズメント機器4. パソコン関連機器5. 産業機器、計測機器、電源など
一般用
挿入損失周波数特性
等価回路
定格電流のディレーティング
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
2pcs 無償サンプル
代理店/Web商社(在庫検索)
このページをPDFダウンロード
*1ノンライフサポート回路・・・インプラント医療機器において生命維持に直結しない回路であり、故障により機器の機能が低下・停止した場合においても、人命に直結しない回路。
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃、定格電圧×80%」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命