Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 6
中心周波数 455.0kHz
公称値 Yes
6dB帯域幅 fn±6.0kHz以上
減衰帯域幅 12.5kHz
減衰帯域幅規定条件 [50dB内]
保証減衰量 35dB[fn±100kHz内]
挿入損失 6.0dB[最小点]
リップル 3.0dB[fn±4kHz内]
入出力インピーダンス 2000Ω
質量 690mg

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWLAシリーズは、6枚のセラミック共振子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの低背型高性能セラミックフィルタです。高級トランシーバ用、コードレス電話用、アマチュア無線用のフィルタとしてご使用いただけます。

■特長
1. 低背型で高選択度です。
2. B帯域からJ帯域までのものが標準で揃っており、自由にお選びいただけます。
3. 低背であるため、プリント基板上の配置が自由にできます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-B0 バラ品 150