Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 6
中心周波数 455.0kHz
中心周波数公差 ±1kHz
公称値 No
6dB帯域幅 fn±4.5kHz以上
減衰帯域幅 15.0kHz
減衰帯域幅規定条件 [50dB内]
保証減衰量 40dB[fn±100kHz内]
挿入損失 11.0dB[最小点]
リップル 1.0dB[fn±3kHz内]
群遅延リップル偏差 40.0μs[fn±3kHz内]
入出力インピーダンス 2000Ω
質量 690mg

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWLA_Yシリーズは、6枚のセラミック共振子を梯子形に接続した樹脂ケースタイプの高選択度形
セラミックフィルタです。群遅延特性を改良してありますので、デジタル通信用、セルラー電話用フィルタとしておすすめします。

■特長
1. 高選択度です。
2. 種々の帯域幅のものが揃っており自由にお選びいただけます。
3. 通過帯域内において良好な群遅延特性が得られます。
4. プリント基板上の配置が自由にできます。
5. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-B0 バラ品 150