Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,ルーター,Wi-Fiルーター,光電装装置,光通信モジュール,モバイル機器,基地局,RF用パワーアンプ,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
LxW寸法 L 0.50 X W 0.50mm
T寸法 0.195mm
定格電圧 100Vdc
静電容量(25℃) 27pF
静電容量公差 ±10%
静電容量変化率(-25 to 85℃) ±10%
耐電圧 250Vdc
絶縁抵抗 25℃:100000MΩ以上

Murata Icon X 特長

1. なめらかで緻密なセラミクスと金電極を用いたシンプル
  な単板構造であるため、信頼性、周波数特性に優れて
  います。
2. 超小型の0.25mm角からシリーズ化しており、回路の
  小型化、高密度実装に適しています。
3. 金電極を用いているので、AuSnによるダイボンディング、
  Au線によるワイヤーボンディングができます。
4. 実装性、取り扱い性を向上するために、AuSnを片面、
  両面にコートすることが可能です。
5. カタログ掲載品種以外の特殊仕様(サイズ、静電容量、
  その他)の対応も可能です。

■用途
各種マイクロ波集積回路(増幅器、発信機、ミキサ、制御回
路等)光通信機器、移動体通信機器、計測機器。

このページをPDFダウンロード