Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名 CSBLA_E (430-699kHz)
周波数 640.0kHz
周波数許容偏差 ±2kHz以内
使用温度範囲 -20℃~80℃
周波数温度特性 ±0.30%以内
周波数エージング ±0.30%以内
共振抵抗 (R1) 40Ω以下
形状 リード
洗浄 非対応
LxW寸法 9.0x7.0mm
質量 347mg

Murata Icon X 特長

ムラタのセラミック発振子CSBLAシリーズは圧電セラミック材料の量産技術を背景とし、高安定性と高い機械的Qを持つ、各種マイクロプロセッサ、リモコンなどに最適の発振素子です。

■特長
1. 小型・軽量です。
2. 耐衝撃性にすぐれています。
3. 広い温度範囲で安定です。
4. トランジスタや各種ICと組合せて発振回路の無調整化ができます。
5. 安価に供給できます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ品 500

このページをPDFダウンロード