Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器-差動伝送,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,USB2.0,USB3.1 Gen1,USB3.1 Gen2,MIPI D-PHY Ver1.1,MIPI D-PHY Ver1.2,MIPI M-PHY Ver3.1,HDMI 1.4b,HDMI 2.0,Displayport 1.4,HDMI 2.1

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 0806
L寸法 0.85mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.65mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.45mm
T寸法公差 ±0.05mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 12Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±5Ω
定格電流 160mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 1.5Ω
直流抵抗(Rdc) 1.2Ω±25%
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
カットオフ周波数 8.0GHz (Typ.)
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.9mg
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 0.85×0.65×0.45mm寸法公差±0.05mmの小型・薄型タイプ。
2. 高速差動信号ラインに適した12 or 28Ω(at 100MHz) の
   コモンモードインピーダンス。
3. 高速差動伝送ラインの信号波形に影響を与えることなく
  ノイズ対策が可能。
4. 特性インピーダンスを整合。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード

差動伝送インターフェースでご使用ください。