Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 2010
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 1.0mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.82mm
T寸法公差 ±0.1mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 280Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±20%
定格電流 80mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 5.75Ω
直流抵抗(Rdc) 4.6Ω±25%
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.009g
回路数 2
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 2010サイズに2回路内蔵(アレイタイプ)
2. 薄型、高さ:0.82mm(Typ.)
3. 高結合(k≧0.98)のため、高速差動伝送ラインの信号
  波形に影響を与えることなくノイズ対策が可能。
4. 特性インピーダンスを整合。
5. DLP2ADAシリーズは高速差動信号対応
  カットオフ周波数 : 6.0GHz以上

■用途
USB、IEEE1394、LVDSなど高速差動伝送ラインにお
けるノイズ対策
1. PCメインボード/NotePC
2. プリンタ/スキャナ
3. LCDモニタ
4. ゲーム機
5. PC周辺機器

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード