Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 2012
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.2mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 ±0.2mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 90Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
定格電流 280mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 20Vdc
耐電圧 50Vdc
直流抵抗(max.) 0.41Ω
直流抵抗(Rdc) 0.41Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
質量(typ.) 0.011g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 2.0×1.2×1.2mmの小型サイズです。
2. 3タイプのコモンモードインピーダンス67Ω、90Ω、
  120Ω[at 100MHz]ラインアップに、より幅広い回路に
  対応可能です。(DLW21SN_HQ/DLW21SZ_HQシリーズ)
3. 特性インピーダンスを100Ω系に整合しています。
   (DLW21SN_HQ/DLW21SZ_HQ/DWL21SR_HQシリーズ)
4. デジタル映像インターフェースであるHDMIやDVIなどの
  高速差動伝送ラインでも、信号波形に影響を与えること
  なくノイズ対策が可能です。
5. DLW21SR670HQ2はESD保護デバイスと併用した際に特性イ
  ンピーダンスのズレを補償するよう設計されています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 2000

このページをPDFダウンロード