外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 3225
L寸法 3.5mm
L寸法公差 ±0.4mm
W寸法 2.5mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.3mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 70mA
定格電流のディレーティング Yes (Over 125℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 80Vdc
耐電圧 200Vdc
直流抵抗(max.) 4.92Ω
直流抵抗(Rdc) 4.1Ω±20%
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
質量(typ.) 0.06g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 200μH-20%/+30% (at 0.1MHz)
使用温度に自己温度上昇を含む No

Murata Icon X 特長

1. 自動車車内ネットワークの信号ラインから放射されるノイズ
  対策に効果的です。
2. 高周波帯域で高インピーダンスを実現、広い周波数帯域
  でのノイズ除去効果に優れています。
3. 自動車用途に対応した使用温度範囲(-55~150 ℃)

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
L 180mmエンボステーピング 1500