1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW43MH201XK2#

DLW43MH201XK2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

100Base-T1用

<包装コード有り品番一覧>
DLW43MH201XK2B DLW43MH201XK2K DLW43MH201XK2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,Automotive Ethernet

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 4532
L寸法 4.5mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 3.2mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.7mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電流 110mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 20Vdc
耐電圧 50Vdc
直流抵抗(max.) 4.5Ω
直流抵抗(Rdc) 4.5Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
質量(typ.) 0.16g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 200μH-25%/+50% (at 0.1MHz)
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. L4.5×W3.2×T2.7mm 寸法公差±0.2mmの小型タイプ
2. 小型ながら200μH (at 0.1MHz) のコモンモードインダクタンスを実現
3. モード変換特性を大幅に改善

■用途
自動車市場向け、特にBroadR-Reach®といった車載LANにおけるノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 2500
L 180mmエンボステーピング 500

このページをPDFダウンロード