外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 70℃
LxW寸法 30.0x14.0mm
T寸法 3.7mm
T寸法公差 +/-0.3mm
定格電圧 5.5V
静電容量 1000mF
静電容量公差 ±20%
等価直列抵抗 40mΩ

Murata Icon X 特長

ムラタの電気二重層キャパシタは、世界最小最薄サイズでありながら、低ESRかつ業界最高レベルのパワー密度を実現しています。
DMFシリーズは、高出力を特長とし、各種高出力の機器にお使い頂けます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
T 箱詰 500