1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)

GCM21A7U2E821JX01#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCM21A7U2E821JX01J GCM21A7U2E821JX01D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.25±0.2mm
T寸法 1.0+0/-0.3mm
静電容量 820pF ±5%
外部電極間距離g 0.7mm min.
外部電極寸法e 0.3mm min.
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 250Vdc
サイズコード mm 2012M
温度係数 -750±120ppm/℃
温度特性 (準拠規格) U2J(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
J 330mm紙テーピング 10000
D 180mm紙テーピング 4000

質量 (代表値)

1個

12mg

φ180mmリール

86g

Murata Icon X 特性データ