1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)

GRM0225C1H9R3WA03#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM0225C1H9R3WA03L

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.4±0.02mm
W寸法 0.2±0.02mm
T寸法 0.2±0.02mm
静電容量 9.3pF ±0.05pF
外部電極間距離g 0.13mm min.
外部電極寸法e 0.07~0.14mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 0402M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
L 180mmエンボステーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.09mg

φ180mmリール

198g

Murata Icon X 特性データ