1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM022R60G105ME01#

GRM022R60G105ME01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM022R60G105ME01L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.4±0.05mm
W寸法 0.2±0.05mm
T寸法 0.2±0.05mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.13mm min.
外部電極寸法e 0.07~0.155mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 0402M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1。 モバイル機器専用品。 初期容量は熱処理後測定

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.09mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報