「 # 」には包装コードが入ります。
ディレーティング1。 モバイル機器専用品。 初期容量は熱処理後測定
1個
0.09mg
φ180mmリール
198g
お問合わせはこちら
20pcs 無償サンプル
代理店/Web商社(在庫検索)
このページをPDFダウンロード
*1ノンライフサポート回路・・・インプラント医療機器において生命維持に直結しない回路であり、故障により機器の機能が低下・停止した場合においても、人命に直結しない回路。
*1 電圧・温度軽減品:耐久性/高温負荷試験において、試験電圧が定格電圧×150%未満の製品 *2 通常品:耐久性/高温負荷試験において、試験電圧が定格電圧×150%以上の製品
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
セットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃、定格電圧×80%」の場合に、製品の耐用寿命が5年以上となるように設計されています。実際の使用環境下での耐用寿命は、下図グラフにより推定できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の耐用寿命
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
ディレーティング5 製品温度が150℃を超える場合は、下図の電圧・温度ディレーティング条件内でご使用ください。