1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
インフォテインメント用AEC-Q200対応チップ積層セラミックコンデンサ

GRT1885C2A7R0DA02#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRT1885C2A7R0DA02J GRT1885C2A7R0DA02D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.1mm
W寸法 0.8±0.1mm
T寸法 0.8±0.1mm
静電容量 7.0pF ±0.5pF
外部電極間距離g 0.5mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.5mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 1608M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
J 330mm紙テーピング 10000
D 180mm紙テーピング 4000

質量 (代表値)

1個

6.3mg

φ180mmリール

144g

Murata Icon X 特性データ