Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

オススメ用途

壁付け向き

外観および形状

Murata Icon X スペック

材質 高密度ポリエチレン
乳白色
使用温度範囲 -25℃ ~ 60℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
検知エリア (deg.) 水平:95 垂直:20 
レンズセグメント数 3

Murata Icon X 特長

LEAD TYPE用(IRA-S Series)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ袋 100

Murata Icon X 製品データ