外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
受光部形状 (1.35x1.0mm)x4
感度(typ.) 3.3mV
電源電圧範囲 2V ~ 15V
視野角 θ1=49°,θ2=53°
使用温度範囲 -25℃ ~ 55℃
保存温度範囲 -40℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特長

リードタイプ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 100