Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

用途 WIMAX
公称中心周波数(fo) 2545.00MHz
通過帯域幅 fo±145.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ) 0.40dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ) 0.43dB max. (-40 to +85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ) 26.0dB min. at 4800.00 to 5390.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ) 23.0dB min. at 7200.00 to 8085.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ) 7.0dB min. at 8000.00 to 10000.00MHz
帯域内VSWR(max.) 2.0
特性インピーダンス(公称値) 50Ω
許容電力 3W
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
LxW寸法 1.60x0.80mm
T寸法(max.) 1.0mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、チップタイプのフィルタです。

高周波まで安定した高い選択度が得られます。



1. 小型、薄型、軽量なローパスフィルタ。

2. 送信部・IF部の高調波除去用として最適な、低損失タイプ。

3. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

4. 無調整で使用可能。

5. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。

6. 中心周波数および波形の変更が容易で、比較的短期間でサンプルの対応が可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mm紙テーピング 4000