Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

用途 LTE Band13
公称中心周波数(fo) 628.50MHz
通過帯域幅 fo±158.50MHz
帯域内挿入損失Ⅰ) 0.65dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ) 0.71dB max. (-40 to +85℃)
減衰量(絶対値) Ⅰ) 26.0dB min. at 1429.00 to 1501.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅱ) 30.0dB min. at 1565.00 to 1607.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅲ) 35.0dB min. at 1570.00 to 1580.00MHz
減衰量(絶対値) Ⅳ) 18.0dB min. at 1920.00 to 1980.00MHz
帯域内VSWR(max.) 1.8
特性インピーダンス(公称値) 50Ω
許容電力 3W
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
LxW寸法 1.60x0.80mm
T寸法(max.) 0.7mm

Murata Icon X 特長

セラミック多層技術を応用して開発された、チップタイプのフィルタです。

高周波まで安定した高い選択度が得られます。



1. 小型、薄型、軽量なローパスフィルタ。

2. 送信部・IF部の高調波除去用として最適な、低損失タイプ。

3. テーピング寸法を標準としており、チッププレーサーによる自動実装が可能。

4. 無調整で使用可能。

5. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。

6. 中心周波数および波形の変更が容易で、比較的短期間でサンプルの対応が可能。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mm紙テーピング 4000