1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
自動車用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

LLC152D70G105ME01#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
LLC152D70G105ME01D LLC152D70G105ME01J

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.5±0.2mm
W寸法 1.0±0.2mm
T寸法 0.2±0.02mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.07mm min.
外部電極寸法e 0.2±0.06mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 0510M
静電容量変化率 +22.0/-33.0%
温度特性 (準拠規格) X7T(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D 180mm紙テーピング 20000
J 330mm紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.9mg

Murata Icon X 特性データ