1. インダクタ(コイル)

LQM18NN1R5K00#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード1608 (0603) in mm (in inch)

<包装コード有り品番一覧>
LQM18NN1R5K00J LQM18NN1R5K00B LQM18NN1R5K00D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.15mm
W寸法 0.8±0.15mm
T寸法 0.8±0.15mm
サイズコード mm 1608
インダクタンス 1500nH±10%
インダクタンス測定周波数 10MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 25mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 25mA
直流抵抗上限 0.8Ω
磁気シールドの種類 フェライトコア
Q 以上 35
Q 測定周波数 10MHz
自己共振周波数 (以上) 60MHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
シリーズ名 LQM18NN_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
J 330mm紙テーピング 10000
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000

質量 (代表値)

1個

0.005g

このページをPDFダウンロード