1. インダクタ(コイル)

LQP02HQ47NJ02#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード0402 (01005) in mm (in inch) , 業界最高クラスのQを実現

<包装コード有り品番一覧>
LQP02HQ47NJ02B LQP02HQ47NJ02L LQP02HQ47NJ02E

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.4±0.02mm
W寸法 0.2±0.02mm
T寸法 0.3±0.02mm
サイズコード mm 0402
インダクタンス 47nH±5%
インダクタンス測定周波数 300MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 100mA
直流抵抗上限
Q 以上 8
Q 測定周波数 300MHz
自己共振周波数 (以上) 2.1GHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQP02HQ_02

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 30000
E 180mmエンボステーピング(W8P2) 15000

質量 (代表値)

1個

0.085mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード