1. インダクタ(コイル)

LQW15CAR11J00#

「 # 」には包装コードが入ります。

音声ラインチョーク用 1005サイズ巻き線フェライトインダクタ

<包装コード有り品番一覧>
LQW15CAR11J00B LQW15CAR11J00D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.02±0.1mm
W寸法 0.55±0.06mm
T寸法 0.56±0.1mm
サイズコード mm 1005
インダクタンス 110nH±5%
インダクタンス測定周波数 10MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 900mA
直流抵抗上限 0.13Ω
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
磁気シールドの種類 シールドなし
自己共振周波数 (以上) 1600MHz
シリーズ名 LQW15CA_00

Murata Icon X 特記事項

参考インピーダンス:580Ω(typ)@900MHz/1000Ω(typ)@1.7GHz

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

0.0012g

Murata Icon X 特性データ