1. インダクタ(コイル)

LQW2BAS27NG00#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2015 (0805) in mm (in inch)、横巻巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW2BAS27NG00B LQW2BAS27NG00L LQW2BAS27NG00K

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.09±0.2mm
W寸法 1.53±0.2mm
T寸法 1.42±0.1mm
サイズコード mm 2015
インダクタンス 27nH±2%
インダクタンス測定周波数 250MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 500mA
直流抵抗上限 0.25Ω
Q 以上 55
Q 測定周波数 500MHz
自己共振周波数 (以上) 2580MHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -55℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQW2BAS_00

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 2000
K 330mmエンボステーピング 8000

質量 (代表値)

1個

0.014g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード