1. インダクタ(コイル)

LQW2BHNR33K03#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード2015 (0805) in mm (in inch)、縦巻巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW2BHNR33K03K LQW2BHNR33K03L

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.5±0.2mm
T寸法 1.7+0.08/-0.1mm
サイズコード mm 2015
インダクタンス 330nH±10%
インダクタンス測定周波数 10MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 180mA
直流抵抗上限 2.2Ω
Q 以上 15
Q 測定周波数 25.2MHz
自己共振周波数 (以上) 500MHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
シリーズ名 LQW2BHN_03

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.009g

このページをPDFダウンロード