1. インダクタ(コイル)

LQW31HN8N8J03#

「 # 」には包装コードが入ります。

サイズコード3216 (1206) in mm (in inch)、巻線タイプ

<包装コード有り品番一覧>
LQW31HN8N8J03K LQW31HN8N8J03L

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 1.8±0.2mm
サイズコード mm 3216
インダクタンス 8.8nH±5%
インダクタンス測定周波数 100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 750mA
直流抵抗上限 0.0406Ω
Q 以上 50
Q 測定周波数 436MHz
自己共振周波数 (以上) 1000MHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない) -40℃ ~ 85℃
直流抵抗センター値 0.029Ω±40%
シリーズ名 LQW31HN_03

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
K 330mmエンボステーピング 7500
L 180mmエンボステーピング 2000

質量 (代表値)

1個

0.02g

このページをPDFダウンロード