1. 製品検索インダクタ(コイル)LQW32FT2R2M0H#

LQW32FT2R2M0H#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

電源用、広帯域・高インダクタンス

AEC-Q200対応品 ※詳細はお問い合わせください。

<包装コード有り品番一覧>
LQW32FT2R2M0HB LQW32FT2R2M0HL

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,自動車用パワートレイン / セーフティ機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,PoC [Power over Coax]

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.2±0.2mm
W寸法 2.5±0.2mm
T寸法 2.3±0.2mm
サイズコード mm 3225
インダクタンス 2.2μH±20%
インダクタンス測定周波数 1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) 1000mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合) 1000mA(周囲温度85℃)880mA(周囲温度105℃)520mA(周囲温度125℃)
直流抵抗上限 0.19Ω
磁気シールドの種類 シールドあり(フェライトコア)
自己共振周波数 (以上) 200MHz
ブランド Murata
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
シリーズ名 LQW32FT_0H

Murata Icon X 特記事項

定格上の注意 定格電流印加時のインダクタンスは、公称インダクタンス値の±30%以内です。 製品の温度(周囲温度+自己発熱)は125℃以下になるようにお使いください。 定格電流を印加した際、製品の自己発熱による温度上昇は40℃以下です。 ※詳細は「定格上の注意」を必ずご確認ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 1500

質量 (代表値)

1個

0.073g

Murata Icon X 使用上の注意

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード