1. バッテリマイクロ電池

LR44R

アルカリボタン電池は経済性に優れており、玩具や医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用されています。ムラタのアルカリボタン電池は全て日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。

外観および形状

Murata Icon X スペック

電池の種類 アルカリボタン電池
公称電圧 1.5V
公称容量 150mAh
使用温度範囲 -10℃ ~ 60℃
直径 11.6mm
高さ 5.4mm
IEC (JIS) LR44
質量 2g