Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
電源電圧範囲 2.4V ~ 3.8V
ローレベル出力電圧 0.3V
ハイレベル出力電圧 2.7V
消費電流(typ.) 160μA
消費電流規定条件 Typ. Vcc3.0V
動作磁界(Hon) Max 2.7mT
動作磁界(Hoff) Min 0.9mT
保存温度範囲 -40.0℃ ~ 125.0℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 180mmエンボステーピング 3000