Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

PoE [Power over Ethernet]

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 72W
Vin(V) 41.1V ~ 57V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 11.64V ~ 12.36V
Vout (V)typ 12V
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 93.2%
サイズ (mm)W 22.2mm
サイズ (mm)L 56.4mm
サイズ (mm)T 8.6mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 6A
パッケージ DIP
製品シリーズ MYB
製品シリーズ特徴 MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

72W, 12Vo/6A isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3bt/ PoE++ class8
Input voltage ranges from 41.1 to 57V
Small package, 22.2 x 56.4 x 8.6mm, DIP type
2250Vdc Input-Output Isolation
Support Adapter ORing and PSE type indicators

このページをPDFダウンロード