外観および形状

Murata Icon X スペック

出力電力 (W)Max 25.5W
Vin(V) 37V ~ 57V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
絶縁耐圧 (V) 2250V
効率 (%) 92.5%
サイズ (mm)W 35.5mm
サイズ (mm)L 22.4mm
サイズ (mm)T 10.55mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 85℃
出力数 (#) 1
Iout (A)Max 2.125A
パッケージ SMD
アプリケーション PoE
製品シリーズ MYB
製品シリーズ特徴 MYBSP series is isolated DC-DC converter for PoE
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

25.5W, 12Vo/2.125A  isolated DC-DC converter for PoE
Support IEEE802.3at/ PoE+ class4
Input voltage ranges from 37 to 57V
Small package, 35.5 x 22.4 x 10.55mm
Surface mount module
2250Vdc Input-Output Isolation
Support Type2 PSE Indicator
Support Adapter ORing

このページをPDFダウンロード