外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout(A)Max 24A
Vin(V) 7.5V ~ 15V
Vin(V)typ 12V
Vout(V) 0.7V ~ 1.8V
Vout(V)typ 1V
ラインレギュレーション(%) -0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション(%) -0.5% ~ 0.5%
出力数(#) 1
効率(%) 94%
スイッチング周波数(kHz) 400kHz
サイズ(mm)W 9.0mm
サイズ(mm)L 10.5mm
サイズ(mm)T 5.0mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 105℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYMGM
製品シリーズ特徴 MYMGM series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK with PMBus
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 7.5 to 15V
Settable output voltage from 0.7 to 1.8V
Up to 24 A of output current
Quick tansient response to load change
Small package, 9 x 10.5 x 5mm
Over current protection
Enable control
Power Good signal
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)
PMBus interface available