Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],光電装装置,光通信モジュール,サーバー,ストレージ,スイッチ,基地局,産業機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

Iout (A)Max 24A
Vin(V) 7.5V ~ 15V
Vin(V)typ 12V
Vout (V) 0.7V ~ 1.8V
Vout (V)typ 1V
ラインレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
ロードレギュレーション (%) -0.5% ~ 0.5%
出力数 (#) 1
効率 (%) 84%
スイッチング周波数 (kHz) 400kHz
サイズ (mm)W 9.0mm
サイズ (mm)L 10.5mm
サイズ (mm)T 5.0mm
動作温度範囲(degC) -40℃ ~ 105℃
回路トポロジー Buck(Step-down)
パッケージ SMD
Type Modules (integrated components)
製品シリーズ MYMGM
製品シリーズ特徴 MYMGM series which is POL(Point of Load)  is single output MonoBK with PMBus
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

Input voltage ranges from 7.5 to 15V
Settable output voltage from 0.7 to 1.8V
Up to 24 A of output current
Quick transient response to load change
Small package, 9 x 10.5 x 5mm
Over current protection
Enable control
Power Good signal
High Reliability / Heat Shock Testing, 700cycle (-40 to +125degC)
PMBus interface available

このページをPDFダウンロード