Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 1kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±5%
B定数(25/50℃) 3650K
B定数(25/50℃)許容差 ±3%
B定数(25/80℃)(typ.) 3688K
B定数(25/85℃)(typ.) 3693K
B定数(25/100℃)(typ.) 3706K
最大電圧 5V
最大動作電流(25℃) 0.447mA
熱放散定数(25℃) 2mW/℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
サイズコード(mm表記) 2.0x1.25mm
形状 SMD
質量 0.0094g
MSL 1

Murata Icon X 特長

1. 独自の製法によりはんだ付け性・耐環境性が優れています。
2. 経時変化が少なく安定しています。
3. 高精度対応が可能です。
4. フロー/リフローはんだ付けが可能です。
5. 当製品の1005/1608/2012サイズシリーズは、全く共通の抵抗値-温度特性であり、小型化が容易です。
6. 鉛は製品中に含まれていません。
7. UL/cUL認定品です。(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
RA 180mmエンボステーピング 4000