Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃) 10kΩ
抵抗値(25℃)許容差 ±1%
B定数(25/50℃) 3380K
B定数(25/50℃)許容差 ±1%
B定数(25/80℃)(typ.) 3428K
B定数(25/85℃)(typ.) 3434K
B定数(25/100℃)(typ.) 3455K
最大電圧 5V
最大動作電流(25℃) 0.1mA
熱放散定数(25℃) 1mW/℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
サイズコード(mm表記) 1.6x0.8mm
形状 SMD
質量 0.0047g
MSL 1

Murata Icon X 特長

1. 独自の製法によりはんだ付け性・耐環境性が優れています。
2. 経時変化が少なく安定しています。
3. 高精度対応が可能です。
4. フロー/リフローはんだ付けが可能です。 
5. 当製品の1005/1608サイズシリーズは、全く共通の抵抗値-温度特性であり、小型化が容易です。
6. 鉛は製品中に含まれていません。
7. UL/cUL認定品です。(UL1434, File No.E137188)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
RB 180mm紙テーピング 4000

このページをPDFダウンロード