1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタLC複合型フィルタNFL18ST706H1A3#

NFL18ST706H1A3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2023/03/31
  • 生産中止日:2023/09/30
<包装コード有り品番一覧>
NFL18ST706H1A3B NFL18ST706H1A3D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.6mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.004g
回路数 1
定格電流 75mA
定格電圧 10Vdc
耐電圧 30Vdc
絶縁抵抗(min.) 1000MΩ
挿入損失 6dB 以下(0~70MHz),30dB 以上(300~1000MHz)
公称カットオフ周波数 70MHz
静電容量 70pF
インダクタンス 230nH
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

■特長(NFL18ST_H/NFL18ZT_Hシリーズ)
1.1.6×0.8×0.6mmと小型・低背ながら、急峻かつ
  大きな挿入損失を実現したT型構造のノイズ対策部品です
2.広帯域にわたり大きな減衰量を持ち、優れたノイズ除去能力
  を発揮
3.急峻な減衰特性のため、優れたノイズ除去効果と波形なまり
 の防止を両立
4.カットオフ周波数50~500MHzまで6シリーズをラインアップ

■用途
  クロックライン、映像信号ラインでのEMI対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000

このページをPDFダウンロード