1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
自動車用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(エミフィル)

NFM18HC105C1C3#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFM18HC105C1C3D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.1mm
W寸法 0.8±0.1mm
T寸法 0.6±0.1mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.15mm min.
直流抵抗(max.) 20mΩ
外部電極寸法e 0.35±0.1mm
外部電極寸法i 0.4±0.1mm
外部電極寸法j 0.2±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電流 2A
定格電圧 16Vdc
サイズコード mm 1608M

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
D 180mm紙テーピング 4000

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード