1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
一般用3端子大電流対応低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(EMIフィルタ)

NFM21PC105B1C3#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFM21PC105B1C3D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 2.0±0.2mm
W寸法 1.25±0.1mm
T寸法 0.85±0.1mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.4±0.2mm
直流抵抗(max.) 20mΩ
外部電極寸法e 0.3±0.2mm
外部電極寸法i 0.6±0.2mm
外部電極寸法j 0.25±0.2mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
定格電流 4A
定格電圧 16Vdc
サイズコード mm 2012M

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D 180mm紙テーピング 4000

質量 (代表値)

1個

12.0mg

Murata Icon X 特性データ