1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
一般用3端子大電流対応低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(エミフィル)

NFMJMPC226R0G3#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFMJMPC226R0G3D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.2±0.05mm
W寸法 0.9±0.05mm
T寸法 0.75±0.05mm
静電容量 22μF ±20%
外部電極間距離g 0.1mm min.
直流抵抗(max.) 30mΩ
外部電極寸法e 0.15±0.1mm
外部電極寸法i 0.5±0.1mm
外部電極寸法j 0.2±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電流 2A
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 1209M

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1。 初期容量は熱処理後測定

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 最小受注単位
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

4.9mg

Murata Icon X 特性データ