1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタNFP0QHB542HS2#

NFP0QHB542HS2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2022/03/31
  • 生産中止日:2022/09/30
<包装コード有り品番一覧>
NFP0QHB542HS2B NFP0QHB542HS2D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 0605
L寸法 0.65mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.05mm
コモンモード減衰量 30dB Typ.(5.0GHz), 40dB Typ.(5.4GHz), 25dB Typ.(6.0GHz)
定格電流 100mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 1.95Ω
直流抵抗(Rdc) 1.5Ω±30%
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
カットオフ周波数 10GHz (Typ.)
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.4mg
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 0.65×0.50×0.30mm寸法公差±0.05mmの小型・薄型タイプ。
2. コモンモードノイズ抑制効果
  (2.4GHz,3.7GHz,5.4GHzにて最大の効果を持つ)
3. 高速差動伝送ラインの信号波形に影響を与えることなく
  ノイズ対策が可能。
4. 特性インピーダンスを整合。
 
■用途
携帯電話機、デジタルカメラ、ノートPC、ビデオムービーなどの
小型携帯機器における高速差動伝送ライン
(HDMI/DVI/DisplayPort/USB3.0など)のコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード

関連製品