1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタNFZ03SG102SN10#

NFZ03SG102SN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ03SG102SN10B NFZ03SG102SN10D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 0.6mm
L寸法公差 ±0.03mm
W寸法 0.3mm
W寸法公差 ±0.03mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.03mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.3mg
回路数 1
定格電流(at 85℃) 210mA
定格電流(at 125℃) 210mA
直流抵抗(max.) 1.2Ω
直流抵抗(Rdc) 1Ω (Typ.)
インピーダンス(at 900MHz) 1000Ω
インピーダンス(at 900MHz)公差 (Typ.)
インピーダンス(at 1.7GHz) 900Ω
インピーダンス(at 1.7GHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 0603

Murata Icon X 特長

1. NFZ03SGシリーズはD級アンプ等の音声ラインの
   ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化
   させることなく700MHz~2GHz付近のノイズ成分を減衰
   させることができます。
   この為品名のインピーダンス表記を900MHzのインピーダンス
   値にしています。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
    に優れています。
3. NFZ03SGは低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応でき、
  定格電流は180mA~305mAです。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード