1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタ

NFZ03SG671SN10#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ03SG671SN10B NFZ03SG671SN10D

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 0.6mm
L寸法公差 ±0.03mm
W寸法 0.3mm
W寸法公差 ±0.03mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.03mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.3mg
回路数 1
定格電流(at 85℃) 250mA
定格電流(at 125℃) 250mA
直流抵抗(max.) 0.85Ω
直流抵抗(Rdc) 0.69Ω (Typ.)
インピーダンス(at 900MHz) 670Ω
インピーダンス(at 900MHz)公差 (Typ.)
インピーダンス(at 1.7GHz) 800Ω
インピーダンス(at 1.7GHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 0603

Murata Icon X 特長

1. NFZ03SGシリーズはD級アンプ等の音声ラインの
   ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化
   させることなく700MHz~2GHz付近のノイズ成分を減衰
   させることができます。
   この為品名のインピーダンス表記を900MHzのインピーダンス
   値にしています。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
    に優れています。
3. NFZ03SGは低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応でき、
  定格電流は180mA~305mAです。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 15000