1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタ

NFZ18SM501SN10#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ18SM501SN10B NFZ18SM501SN10D

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 0.8mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.005g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 950mA
定格電流(at 125℃) 850mA
直流抵抗(max.) 0.25Ω
直流抵抗(Rdc) 0.20Ω (Typ.)
インピーダンス(at 100MHz) 500Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. NFZ18SMはD級アンプ等の音声ラインの
   放射ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化させる
   ことなく100~500MHz付近のノイズ成分を減衰させることができます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZ18SMは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に
   対応でき、定格電流は1.25Aです。
4.使用上限温度125℃に対応しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000